Utični priključak NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN 4052568581213

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Oblik
ravni oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
7 mm