Zakretni pogon DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C-VDE2
8145417
GTIN 4052568574536
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/2
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1523 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46