Priključni kabl NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4
8146577
GTIN 4052568572433
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Dužina kabla
0.3 m