Elektromagnetni ventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A

8150398

GTIN 4052568577148

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
220 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni