Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-F1A
8150402
GTIN 4052568577186
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
490 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni