Elektromagnetna zavojnica VACF-B-R8-1L
8150874
GTIN 4052568633646
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 3,4 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
za blok skupštine