Elektromagnetna zavojnica VACF-B-R1-1L

8150875

GTIN 4052568633653

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 3,4 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C - za blok skupštine