Vakuum generator OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8
8152242
GTIN 4052568639136
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
21 l/min