Proporcionalni regulator pritiska VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1BT
8153296
GTIN 4052568594978
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0 bar - 6 bar
Radni pritisak
6 bar - 8 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V