Proporcionalni regulator pritiska VPPI-5L-3-G18-1V0H-V1-S1BT
8153298
GTIN 4052568594992
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
-1 bar - 0 bar
Radni pritisak
0 bar - 2 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V