Plastično crevo PUN-H-F-14X2-BL

8153417

GTIN 4052568590437

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
9.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C