Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
GTIN 4052568776282
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 2,6 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C - za blok skupštine