Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

8156760

GTIN 4052568588441

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65