Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME
8156763
GTIN 4052568588472
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
60 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Vrsta zaštite
IP65