Priključak utični NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10
8158778
GTIN 4052568599058
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M7
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Oblik
L-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
2.3 mm