Priključak utični NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
8158782
GTIN 4052568599096
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Oblik
L-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
6.5 mm