Priključak utični NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10

8158783

GTIN 4052568599102

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Oblik
L-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
4 mm