Priključak utični NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
GTIN 4052568599133
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Oblik
L-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
8.5 mm