T-nastavak utični NPQE-T-Q4-E-F1A-P10

8158800

GTIN 4052568599270

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Oblik
T-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
2.3 mm