T-nastavak utični NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
8158803
GTIN 4052568599300
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Oblik
T-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
9.3 mm