Y-konektor utični NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
8158804
GTIN 4052568599348
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Oblik
Y-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
2.3 mm