Y-konektor utični NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

GTIN 4052568599324

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Oblik
Y-oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
8.2 mm