Upravljački blok VOFA-L26-T32C-MZ-G14-1C1-APP
8162034
GTIN 4052568615840
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1050 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
0 bar - 10 bar