Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-MT-M5-1H2L-F1A

8164326

GTIN 4052568611866

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
125 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni