Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A
8164331
GTIN 4052568611910
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni