Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A

8164332

GTIN 4052568611927

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
135 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni