Elektromagnetni ventil VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-F1A

8164348

GTIN 4052568612085

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
320 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni