Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1H2L-F1A

8164352

GTIN 4052568612122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni