Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1H2L-F1A
8164355
GTIN 4052568612153
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
130 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni