Elektromagnetni ventil VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A
8164557
GTIN 4052568612290
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
730 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni