Elektromagnetni ventil VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1H2L-F1A
8164565
GTIN 4052568612375
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
590 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni