Elektromagnetni ventil VUVG-L14-M52-AZT-G18-1H2L-F1A

8164567

GTIN 4052568612399

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
730 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni