Elektromagnetni ventil VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S
8166612
GTIN 4052568601621
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Klipni zasun sa zaptivnim prstenom
Funkcija ventila
Priključci zamenjeni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Radni pritisak
2.5 bar - 8 bar