Plastično crevo PUN-H-SF-6X1,25-SW
8167899
GTIN 4052568623371
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
3.5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C