Plastično crevo PUN-H-SF-8X1,55-BL

8167902

GTIN 4052568623500

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
4.9 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C