Plastično crevo PUN-H-SF-14X2,7-SW

8167908

GTIN 4052568623555

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
8.6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C