Plastično crevo PUN-H-SF-18X3,4-SW-25
8167913
GTIN 4052568623609
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
18 mm
Unutrašnji prečnik
11.2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C