Plastično crevo PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
8167914
GTIN 4052568623616
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
22 mm
Unutrašnji prečnik
13.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C