Plastično crevo PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

8167916

GTIN 4052568623630

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
25 mm
Unutrašnji prečnik
15.3 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 80 °C