Linearni pogon DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172141
GTIN 4052568610319
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
65 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja