Linearni pogon DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
8172142
GTIN 4052568610326
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
150 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja