Linearni pogon DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2

8172144

GTIN 4052568610340

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
250 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja