Linearni pogon DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172149
GTIN 4052568610395
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
100 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja