Linearni pogon DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN 4052568610401

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
125 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja