Linearni pogon DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2

8172155

GTIN 4052568610449

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
250 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
29452 N
Hod
300 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja