Linearni pogon DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172157
GTIN 4052568610463
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
250 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
29452 N
Hod
400 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja