Linearni pogon DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
GTIN 4052568610487
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
320 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
48255 N
Hod
600 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja