Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A
8172830
GTIN 4052568617820
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
870 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni