Elektromagnetni ventil VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-F1A

8172835

GTIN 4052568617875

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni