Elektromagnetni ventil VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-F1A

8172837

GTIN 4052568617899

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1380 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni